Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZS3100-0831 | Stecker feldkonfektionierbar, PROFIBUS-DP, IP67, geschirmt

Stecker feldkonfektionierbar, PROFIBUS-DP, IP67, M16, gewinkelt, Stift, 6-polig, geschirmt

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS3100-0831
Schirmungja
BaugrößeM16
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)6-polig
Strombelastbarkeit5 A bei 40 °C
Bemessungsspannung250 V
Anzahl Steckzyklen≥ 500
Anschlussart AdernLötanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel6,0...8,0 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A155,00 mm
A237,10 mm
A320,00 mm
A430,80 mm
A5Ø18
A6M16 x 0,75 mm
Bestellangaben
ZS3100-0831Stecker feldkonfektionierbar, PROFIBUS-DP, IP67, M16, gewinkelt, Stift, 6-polig, geschirmt
Material ComplianceZS3100-0831
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.42978a6b-1752-444d-8373-122ef35f5476
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen