Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZS4800-2002 | Stecker für AX8600: Netzeingang

Stecker für AX8600: X01 Netzeingang, Buchse, 7-polig, max. 16 mm²

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4800-2002
BaugrößeRastermaß 10,16 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG4 (0,2 mm²…16 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4800-2002Stecker für AX8600: X01 Netzeingang, Buchse, 7-polig, max. 16 mm²

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen