Produktinformationen
| Technische Daten | ZS7002-0003 |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | M8 |
| Steckerart | Flansch Hinterwandmontage |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
| Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
| Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 17,00 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS7002-0003 | EtherCAT P-Flansch, M8, Buchse, gerade, 4-polig, Hinterwandmontage, Printkontakt, IP67, P-kodiert, 6,0 mm, mit Kontermutter, geschirmt |
| ZS7002-1001 | M8-Kontaktträger, gerade, P-kodiert für ZS7002-0003, ZS7002-0004, ZS7002-0007 und ZS7002-0008, VPE = 25 Stück |
| ZS7002-2003 | M8-Gehäuse für ZS7002-0003, geschirmt |
| ZS7002-2001 | M10-Kontermutter, Sechskant |
| Material Compliance | ZS7002-0003 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | 95cf21cc-5883-4b53-a43f-08cf8a478ff6 |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen