ZS7002-0006 | Flansch Hinterwandmontage, EtherCAT P, Printkontakt, 12,2 mm, mit Kontermutter, 2-Teile: Kontaktträger und Gehäuse separat, geschirmt

EtherCAT P-Flansch M8 für Hinterwandmontage.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7002-0006
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartFlansch Hinterwandmontage
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A120,00 mm
Bestellangaben
ZS7002-0006EtherCAT P-Flansch, M8, Buchse, gewinkelt, 4-polig, Hinterwandmontage, Printkontakt, IP67, P-kodiert, 12,2 mm, mit Kontermutter, geschirmt
Material ComplianceZS7002-0006
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.e48095b9-6be0-48e9-acf5-6317a5c87303
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen