Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZS9100-0002 | Schirmanschluss für ELM-Serie

Für die hutschienenmontierbaren Metallgehäuse der ELM-Serie ist eine gesonderte Schirmbefestigung ZS9100-0002 verfügbar. Der Schirmanschluss besteht aus Befestigungswinkel, Klemmbügel und einer Schraube. Die zum Modul geführte Anschlussleitung ist abzumanteln, damit der Schirm ideal kontaktiert wird. Eventuelle Störungen werden durch die Schirmbefestigung zuverlässig abgeleitet, weiterhin wird das Kabel mechanisch sicher fixiert. Die ELM-Module werden ohne vormontierten Schirmanschluss geliefert. Montagedetails siehe Gehäuseserie-Anleitung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZS9100-0002Schirmanschluss für ELM-Serie, Schirmdurchmesser 7…16 mm
Material ComplianceZS9100-0002
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen