Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Antriebstechnik

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Motor-, Encoder-, Resolver-, EtherCAT- und EtherCAT P-Leitungen für den Bereich der Antriebstechnik. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder. Für die explizite Leitungssuche empfehlen wir die erweiterten Filteroptionen auf dieser Seite.

Nr. Typ Artikel
(1) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx
(2) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, gelb, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1093-9191-Cxxx
(3) Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker ZK4500-8022-xxxx
(4) Motorverlängerungsleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker ZK4501-8022-xxxx
(5) Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4500-8023-xxxx
(6) Motorverlängerungsleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4501-8023-xxxx
(7) Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4500-8024-xxxx
(8) Motorverlängerungsleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4501-8024-xxxx
(9) Motorleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker ZK4500-8025-xxxx
(10) Motorverlängerungsleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker ZK4501-8025-xxxx
(11) Motorleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker ZK4500-8027-xxxx
(12) Motorverlängerungsleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker ZK4501-8027-xxxx
(13) Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker ZK4800-8022-xxxx
(14) Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4800-8023-xxxx
(15) Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker ZK4800-8024-xxxx
(16) ECP, B23, Stift, 5+4-polig –ECP, B23, Stift, 5+4-polig ZK7A26-3031-0xxx
(17) ASx000-Encoderleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK4000-5100-2xxx
(18) AS2000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, T‑kodiert – offenes Ende ZK4000-7700-0xxx
(19) AS1000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK4000-6700-2xxx
(20) Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit ytec®-Stecker an Servo-I/Os (IP20) ZK4704-0411-2xxx
(21) Resolverleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit M12-Stecker an Servo-I/Os (IP20) ZK4724-0410-2xxx
(22) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig ZK1090-3191-0xxx
(23) Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP20) ZK4704-0421-2xxx
(24) Klemmbügel für Schirmauflage mit Rändelschraube ZB8500
(25) Schirmschienenbügel für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm ZB8511
(26) Zugbügelklemme ZB8530
(27) Powerleitung 7/8“, Buchse, gerade, 5-polig – offenes Ende ZK2030-1200-0xxx
(28) Motorleitung, PVC, feste Verlegung mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP20) ZK4701-0401-2xxx
(29) EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig ZK7001-0101-2xxx

xxx = Leitungslänge in Dezimetern