Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Powerverteilungskonzept: direkte Verbindung

Effiziente Energieverteilung ist der Schlüssel zur modernen Versorgung. Unsere Übersichten veranschaulichen, wie verschiedene Powerverteilungskonzepte den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden und eine optimale Energieverteilung ermöglichen.

Anwendungsfall: ​

  • geeignet bei wenigen, einzelnen Antrieben
  • ideal für lange Distanzen zur Versorgungseinheit​
  • perfekt für eine Sternverteilung mit hoher Leistungsaufnahme je Antrieb​

​Vorteile:​

  • bietet eine direkte und einfach Verbindung​
  • ermöglicht eine hohe Leistungskapazität