Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Powerverteilungskonzept: Sterntopologie mit One Cable Automation​ (OCA)

Effiziente Energieverteilung ist der Schlüssel zur modernen Versorgung. Unsere Übersichten veranschaulichen, wie verschiedene Powerverteilungskonzepte den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden und eine optimale Energieverteilung ermöglichen.

Anwendungsfall:​​

  • ideal für die sternförmige Verteilung von Energie und Daten​
  • sinnvoll für Leitungslängen bis 5 Meter

Vorteile:​

  • reduziert die Anzahl der Schnittstellen am Verteilungspunkt um 50 %
  • minimiert die Fehleranfälligkeit​
  • nutzt einen standardisierten und sicheren Bajonett-Schnellverschluss