Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCL6123-0040 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2, elektronisches Typenschild, RJ45Neu

SCL6123-0040 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6123-0040 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6123-0040 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6123-0040 | Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, 40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2, elektronisches Typenschild, RJ45

Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen. Vier Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der 333-mV-Ausgangssignale können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Zudem verfügen sie über elektronische Namensschilder, die eine manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse überflüssig machen.

 

Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenSCL6123-0040
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom40 A AC
Frequenz50…400 Hz
Elektronisches Typenschildja
Sekundärsignal333 mV
Max. Durchmesser Rundleiter6 mm
Baugröße2
Abmessungen (B x H x T)33,3 mm x 43,5 mm x 30,4 mm
Gewichtca. 320 g
Betriebstemperatur-40…+70 °C
Lagertemperatur-45…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Zubehör
ZB8201-0900Schnappbefestigung für SCLxxxx/SVLxxxx
ZK2003-91D1-3xxxRJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen