PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/40 A; Eingang: 475…750 V DC

PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/40 A; Eingang: 475…750 V DC

PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/40 A; Eingang: 475…750 V DC

PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/40 A; Eingang: 475…750 V DC

PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/40 A; Eingang: 475…750 V DC

Der DC/DC-Wandler PS9771-2440-0000 ist ein Spannungswandler und arbeitet mit Eingangsspannungen zwischen 475 V DC bis 750 V DC. Er erzeugt eine Ausgangsspannung von 24 V DC mit 40 A.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Spannungen auf eine andere Spannungsebene wandeln
  • Spannungen auffrischen, verstärken und stabilisieren
  • eine galvanisch getrennte SELV/PELV-Spannung bereitstellen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS9771-2440-0000
Eingangsspannung475…750 V DC (-32,6 %/+7 %)
Eingangsspannungsbereich320…802 V DC
Eingangsstrom2,2…1,4 A
EinschaltstromSpitze 5 A typ.
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom40 A
Verlustleistung48,4 W
Typ. Überbrückungszeit25 ms
Wirkungsgradca. 95,2 %
Betriebstemperatur-25…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 1500 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)110 mm x 124 mm x 127 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungEingang/Ausgang: Schraubtechnik,
Signalkontakt: Federkrafttechnik
AnschlussquerschnittEingang:
e*: 0,5…6 mm²,
f*: 0,5…4 mm²,
a*: 0,5…4 mm²

Ausgang:
e*: 0,5…16 mm²,
f*: 0,5…10 mm²,
a*: 0,5…10 mm²

Signalkontakt:
e*: 0,15…1,5 mm²,
f*: 0,15…1,5 mm²,
a*: 0,15…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGEingang: AWG20-10
Ausgang: AWG22-8
Signalkontakt: AWG26-14
AbisolierlängeEingang: 7 mm,
Ausgang: 12 mm,
Signalkontakt: 7 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen