ZS4500-2003 | Stecker für AX5000

ZS4500-2003 | Stecker für AX5000

ZS4500-2003 | Stecker für AX5000

ZS4500-2003 | Stecker für AX5000

ZS4500-2003 | Stecker für AX5000

Stecker für AX5000: X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig/max. 6 mm², für 1,5…170 A

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4500-2003
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernZugbügelanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG22…AWG10 (0,2 mm²…6 mm²)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS4500-2003Stecker für AX5000: X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig/max. 6 mm², für 1,5…170 A

im Lieferumfang AX5000 enthalten

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen