ZS3000-0003 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0003 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0003 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0003 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

ZS3000-0003 | Push-Pull-Stecker feldkonfektionierbar, IP50

Push-Pull, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, Lötanschluss, IP50, Spannzangen-Ø 6,3…7,2 mm (Kabelaußenmantel), LEMO FGG.1B.308.CLADD72

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS3000-0003
BaugrößeLEMO Push-Pull
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Bestellangaben
ZS3000-0003Push-Pull, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, Lötanschluss, IP50, Spannzangen-Ø 6,3…7,2 mm (Kabelaußenmantel), LEMO FGG.1B.308.CLADD72

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen