ZB9013 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

ZB9013 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

ZB9013 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

ZB9013 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

ZB9013 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 4 x AWG22, feste Verlegung, Cat.5, gelb

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9013
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt3 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgelb

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9013Meterware
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen