ZB9061-Rxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.6, grün

ZB9061-Rxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.6, grün

ZB9061-Rxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.6, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

ZB9061-Rxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.6, grün

ZB9061-Rxxx | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.6, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9061-Rxxx
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,80 ±0,20 mm
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen1 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9061-R0011000 m
ZB9061-R002500 m
ZB9061-R003305 m
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen