ZB9050 | Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

ZB9050 | Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

ZB9050 | Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

ZB9050 | Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

ZB9050 | Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

Power-/Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9050
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenLänge
ZB9050Meterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen