ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

ZK4530-8010-xxxx | Resolveranschlussleitung 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,

min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 2 x 0,25 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung

geeignet für:

  • AM883x
  • AM833x
  • AM8x4x bis AM8x7x
  • AX5000

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)12-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
B146,00 mm
B241,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4530-8010-00101,00 m
ZK4530-8010-00151,50 m
ZK4530-8010-00202,00 m
ZK4530-8010-00303,00 m
ZK4530-8010-00404,00 m
ZK4530-8010-00505,00 m
ZK4530-8010-00606,00 m
ZK4530-8010-00707,00 m
ZK4530-8010-00808,00 m
ZK4530-8010-00909,00 m
ZK4530-8010-010010,00 m
ZK4530-8010-011011,00 m
ZK4530-8010-012012,00 m
ZK4530-8010-013013,00 m
ZK4530-8010-014014,00 m
ZK4530-8010-015015,00 m
ZK4530-8010-017017,00 m
ZK4530-8010-018018,00 m
ZK4530-8010-019019,00 m
ZK4530-8010-020020,00 m
ZK4530-8010-021021,00 m
ZK4530-8010-022022,00 m
ZK4530-8010-023023,00 m
ZK4530-8010-024024,00 m
ZK4530-8010-025025,00 m
ZK4530-8010-026026,00 m
ZK4530-8010-027027,00 m
ZK4530-8010-028028,00 m
ZK4530-8010-029029,00 m
ZK4530-8010-030030,00 m
ZK4530-8010-031031,00 m
ZK4530-8010-033033,00 m
ZK4530-8010-035035,00 m
ZK4530-8010-036036,00 m
ZK4530-8010-037037,00 m
ZK4530-8010-038038,00 m
ZK4530-8010-039039,00 m
ZK4530-8010-040040,00 m
ZK4530-8010-045045,00 m
ZK4530-8010-050050,00 m
ZK4530-8010-055055,00 m
ZK4530-8010-060060,00 m
ZK4530-8010-061061,00 m
ZK4530-8010-062062,00 m
ZK4530-8010-063063,00 m
ZK4530-8010-064064,00 m
ZK4530-8010-065065,00 m
ZK4530-8010-067067,00 m
ZK4530-8010-068068,00 m
ZK4530-8010-070070,00 m
ZK4530-8010-071071,00 m
ZK4530-8010-073072,00 m
ZK4530-8010-074074,00 m
ZK4530-8010-075075,00 m
ZK4530-8010-076076,00 m
ZK4530-8010-080080,00 m
ZK4530-8010-1000100 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen