ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

ZK4810-8020-xxxx | Encoderleitung EnDat® 2.2, schleppkettentauglich

Kontaktbelegung

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für

  • ALxxxx und AL2250
  • an AX8000 mit Multifeedback-Interface (EnDat® 2.2 oder BiSS® C)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)17-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung30 V
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,34 mm² + 1 x 4 x 0,5 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser9,0 mm ± 0,4 mm (0,3543" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt40 mm
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A159,00 mm
A226,00 mm
B140,00 mm
B241,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4810-8020-00101,00 m
ZK4810-8020-00202,00 m
ZK4810-8020-00303,00 m
ZK4810-8020-00404,00 m
ZK4810-8020-00505,00 m
ZK4810-8020-00606,00 m
ZK4810-8020-00707,00 m
ZK4810-8020-00808,00 m
ZK4810-8020-00909,00 m
ZK4810-8020-010010,00 m
ZK4810-8020-012012,00 m
ZK4810-8020-013013,00 m
ZK4810-8020-015015,00 m
ZK4810-8020-020020,00 m
ZK4810-8020-025025,00 m
ZK4810-8020-030030,00 m
ZK4810-8020-035035,00 m
ZK4810-8020-040040,00 m
ZK4810-8020-045045,00 m
ZK4810-8020-050050,00 m
ZK4810-8020-060060,00 m
ZK4810-8020-065075,00 m
ZK4810-8020-075075,00 m
ZK4810-8020-080080,00 m
ZK4810-8020-095095,00 m

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen