ZK7672-3100-3xxx | Powerleitung, PUR, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm²+ 2 x 0,75 mm², Key 2

ZK7672-3100-3xxx | Powerleitung, PUR, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm²+ 2 x 0,75 mm², Key 2

ZK7672-3100-3xxx | Powerleitung, PUR, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm²+ 2 x 0,75 mm², Key 2

ZK7672-3100-3xxx | Powerleitung, PUR, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm²+ 2 x 0,75 mm², Key 2

ZK7672-3100-3xxx | Powerleitung, PUR, feste Verlegung, 5 G 1,5 mm²+ 2 x 0,75 mm², Key 2

B17, Stecker, gerade, Buchse +Buchse, Polzahl 5+2 – offenes Ende

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5+2 Pin
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5+2 Pin
Anschlussart AdernAderendhülsen
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche2 x 0,75 mm² (AWG18) + 5 x 1,5 mm² (AWG16)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser12,4 mm ± 0,3 mm (0,4882" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL9005)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7672-3100-3xxx
CEja
A174,00 mm
A223,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7672-3100-30202,00 m
ZK7672-3100-30303,00 m
ZK7672-3100-30505,00 m
ZK7672-3100-310010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen