ZK7A33-3431-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3431-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3431-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3431-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3431-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

B23, Kupplung, gerade, Stift+Blindstopfen, 4+PE Pin, Power – B23, Stecker, gerade, Buchse+Blindstopfen, 4+PE Pin, Power

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartKupplung
KontaktartStift+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel13,0…15,0 mm, 15,0…16,0 mm
Technische DatenKopf B
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel13,0…15,0 mm, 15,0…16,0 mm
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche5 G 4 mm² (AWG12)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser12,1 mm ± 0,3 mm (0,4763" ± 0.0118")
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL9005)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A33-3431-0xxx
CEja
A1ca. 80,0 mm
A229,0 mm
B1ca. 80,0 mm
B229,0 mm
BestellangabenLänge
ZK7A33-3431-00101,00 m
ZK7A33-3431-00202,00 m
ZK7A33-3431-00303,00 m
ZK7A33-3431-00404,00 m
ZK7A33-3431-00505,00 m
ZK7A33-3431-00707,00 m
ZK7A33-3431-022022,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen