Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
| Anzahl Steckzyklen | 500 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Kabelaußendurchmesser | 13,8 mm ± 0,4 mm (0,5433" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 79,00 mm |
| A2 | 28,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4704-0404-2010 | 1,00 m |
| ZK4704-0404-2020 | 2,00 m |
| ZK4704-0404-2030 | 3,00 m |
| ZK4704-0404-2040 | 4,00 m |
| ZK4704-0404-2050 | 5,00 m |
| ZK4704-0404-2060 | 6,00 m |
| ZK4704-0404-2070 | 7,00 m |
| ZK4704-0404-2080 | 8,00 m |
| ZK4704-0404-2090 | 9,00 m |
| ZK4704-0404-2100 | 10,00 m |
| ZK4704-0404-2130 | 13,00 m |
| ZK4704-0404-2150 | 15,00 m |
| ZK4704-0404-2200 | 20,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen