Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | XPlanar Planarmotorantriebssystem mit APS4322

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für das Planarmotorsystem XPlanar mit APS4322. Die Übersicht beinhaltet neben EtherCAT-Leitungen auch Sternverteiler für die Powerversorgung der XPlanar-Kacheln. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder. Detaillierte Informationen zur Verkabelung sind in der technischen Dokumentation zu finden.

Nr. Typ M12, gerade Verbindung M12, gewinkelte Verbindung
(1) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – ix Industrial®, Stecker, gerade, Stift, 10-polig, Typ A ZK1096-819A-0xxx -
(1) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1096-8191-0xxx -
(2) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1096-8181-0xxx -
(3) Sternverteiler, hexa, 6 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m ZC2000-0000-0017 ZC2000-0000-0020
(4) Sternverteiler, quad, 4 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m ZC2000-0000-0018 ZC2000-0000-0021
(5) Sternverteiler, linear, 6 x M12, Kupplung, Buchse, 5-polig, K-kodiert + 1 x offenes Ende 5 m ZC2000-0000-0034 ZC2000-0000-0035

xxx = Leitungslänge in Dezimetern