Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP4xxx, CP5xxx | Next-Multitouch-Panel-PCs

Für jeden Einsatzfall der richtige Panel-PC

Die Next-Multitouch-Panel-PCs ermöglichen kostenoptimierte Lösungen ohne Kompromisse.
Die Next-Multitouch-Panel-PCs ermöglichen kostenoptimierte Lösungen ohne Kompromisse.

Die Next-Multitouch-Panel-PCs ermöglichen kostenoptimierte Lösungen ohne Kompromisse bei Qualität oder Funktionalität. Sie bieten erstklassigen Bedienkomfort durch modernste Multitouch-Technologie sowie eine hochwertige Optik und Haptik. Schlankes Systemdesign, einheitliche Schnittstellen, ein überarbeitetes Elektronikkonzept und neueste Prozessorgenerationen sorgen für hohe Zukunftssicherheit in industriellen Anwendungen. Auch die Peripherie erhält ein Update: Durch neueste Schnittstellentechnologien, Speichermedien und Kabellösungen werden die Geräte besonders schnell und performant. So schließen sie die Lücke zwischen einfachem Maschinendisplay und Highend-Panel-PC.

Mit den neuen Multicore-Panel-PCs mit Arm®-Prozessor der Baureihen CP46xx (Einbau-) und CP56xx (Tragarmgerät) bereitet Beckhoff den Weg zu schlanken Linux®-basierten Anwendungen sowie HMI- und Edge-Lösungen. Die leistungsstarken Arm®-Prozessoren mit sechs Cores, davon zwei Cores Arm® Cortex®-A78, 2,0 GHz und vier Cores Arm® Cortex®-A55, 2,0 GHz, bieten einen guten Kompromiss zwischen Performance und Effizienz. Das kosteneffiziente Multitalent eignet sich ebenso als Zweit- oder Drittpanel für zeitgemäße HMI-Lösungen in ausgedehnten Anlagen wie als Linux®-basierte Echtzeitsteuerung für kleine bis mittlere TwinCAT-Applikationen.

Die Panel-PC-Baureihen CP47xx (Einbau-) und CP57xx (Tragarmgerät) setzen auf die neuesten CPUs der Generation Intel Atom® x7. Die Basistaktraten der Varianten mit aktuell bis zu vier Kernen reichen von 1,5 bis 2 GHz. Auch dieser CPU-Typ verbindet hohe Leistung mit Energieeffizienz und hoher Zuverlässigkeit. Die moderne Multicore-Architektur ermöglicht Virtualisierung und parallele Ausführung verschiedener Edge-Anwendungen inklusive HMI und KI-Inferenz sowie Automatisierungsprojekte für mittlere bis gehobene Ansprüche.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Industrie-PC-Technik in den unterschiedlichsten Formfaktoren sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT machen die Beckhoff Panel-PCs zum Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben: von der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen bis zur Datenerfassung und zur Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität zunehmend die Hardware-SPS.

Moderne Multitouch-Bedienszenarien

Beckhoff Kunden steht ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung:

  • Diagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • Widescreen-Displays mit Full-HD-Auflösung ab 15,6 Zoll
  • PC-Technik von Arm® Cortex® bis Intel Atom® CPUs
  • Einbau in die Front eines Schaltschranks (CP4xxx) oder Tragarmgerät (CP5xxx)

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...