Produktinformationen
| Technische Daten | ZK4519-0020-zzzz |
|---|---|
| Betriebsspannung | 30 V |
| Aderquerschnittsfläche | 7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm² |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 7,6 mm ± 0,3 mm (0,2992" ± 0,0118") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 10 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4519-0020-zzzz | Meterware |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen