ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,2 mm ± 0.2 mm (0.244" ± 0.0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A142,00 mm
B142,00 mm
BestellangabenLänge
ZK1096-9191-00010,17 m
ZK1096-9191-00020,26 m
ZK1096-9191-00030,30 m
ZK1096-9191-00050,50 m
ZK1096-9191-00101,00 m
ZK1096-9191-00151,50 m
ZK1096-9191-00202,00 m
ZK1096-9191-00303,00 m
ZK1096-9191-00404,00 m
ZK1096-9191-00505,00 m
ZK1096-9191-00606,00 m
ZK1096-9191-00808,00 m
ZK1096-9191-010010,00 m
ZK1096-9191-012012,00 m
ZK1096-9191-015015,00 m
ZK1096-9191-020020,00 m
ZK1096-9191-022022,00 m
ZK1096-9191-025025,00 m
ZK1096-9191-030030,00 m
ZK1096-9191-035035,00 m
ZK1096-9191-040040,00 m
ZK1096-9191-045045,00 m
ZK1096-9191-050050,00 m
ZK1096-9191-055055,00 m
ZK1096-9191-060060,00 m
ZK1096-9191-065065,00 m
ZK1096-9191-070070,00 m
ZK1096-9191-075075,00 m
ZK1096-9191-080080,00 m
ZK1096-9191-085085,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen