ZK4100-8121-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dreiphasig, schleppkettentauglich

ZK4100-8121-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dreiphasig, schleppkettentauglich

ZK4100-8121-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dreiphasig, schleppkettentauglich

ZK4100-8121-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dreiphasig, schleppkettentauglich

ZK4100-8121-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dreiphasig, schleppkettentauglich

Motorleitung, dreiphasig, AM8000 an AX1000 mit M23-Stecker, 3 Mio. Biegezyklen, max. 30 m/s, max. 240 m/s², für flexible Verlegung, min. Biegeradius = 45 mm (5 x AD), feste Verlegung, min. Biegeradius = 60 mm (6,5 AD), (4 x 0,75 mm² + (2 x 0,25 mm²) + (2 x AWG24))

Mit UL- und CSA-Zulassung.

xxxx = Bestellangabe, Länge der Motorleitung in Dezimetern

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
Baugrößeix Industrial®
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)10-polig
KodierungTyp A
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC
Anzahl Steckzyklen≥ 5000
Anschlussart AdernIDC
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG22 (0,25 mm²…0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel6,0...7,2 mm
MaterialPolyamid (PA 6.6)
Technische DatenKopf D
BaugrößeRastermaß 7,62 mm
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)6-polig
Anzahl Steckzyklen25
Anschlussart AdernPush-in
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20…AWG12 (0,5 mm²…2,50 mm²)
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 600 V
Aderquerschnittsfläche4 x 0,75 mm² + 2 x 0,25 mm² + (2 x AWG24)
Aderquerschnittsfläche (Power)0,75 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser9,2 mm ± 0,3 mm
Min. Biegeradius, bewegt6,5 x Kabeldurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A179,00 mm
A228,00 mm
B130,00 mm
B217,00 mm
D128,00 mm
D245,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4100-8121-20505,00 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen