ZK7001-0300-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0300-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0300-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0300-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0300-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Beilauflitze und Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,22 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,2 mm ± 0,2 mm (0,2047" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7001-0300-00101,00 m
ZK7001-0300-00202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen