Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5000

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

AX2090-BW65-1633 | Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020

Externe Bremswiderstände in IP65 für AX5000

Während des Bremsvorgangs der Motorlast wird kinetische Energie umgewandelt und als elektrische Energie über den DC-Bus in den Zwischenkreiskondensator geleitet. Die je nach Antriebssystem direkt im Verstärker, oder im Einspeisemodul verbauten Kondensatoren speichern diese Energie, um sie dem System für neue Beschleunigungsvorgänge zur Verfügung zu stellen. Reicht die Kapazität der im System vorhandenen Kondensatoren nicht aus, so muss die ansteigende Zwischenkreisspannung limitiert werden. Dies geschieht, indem die Zwischenkreisspannung an Bremswiderstände angelegt wird, um überschüssige Energie in Wärme umzuwandeln und somit die Zwischenkreisspannung sicher zu begrenzen. Unsere Einspeisemodule haben optional einen integrierten Bremswiderstand eingebaut. Sollten diese nicht ausreichen, so können an das System externe Bremswiderstände AX2090-BWxx angeschlossen werden. Mit Hilfe des Motion Designers kann die anfallende Bremsleistung für ein System - bestehend aus mehreren Verstärkern - berechnet werden und festgestellt werden, ob die interne verbaute Kondensatorkapazität und die Bremsleistung für die Anwendung ausreichend ist. Im Bedarfsfall schlägt der Motion Designer einen passenden Bremswiderstand vor.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-BW65-1633externer Bremswiderstand IP65 für AX5112/AX8620/AMP8620/MD6020, 1,55 kW, 33 Ω, 5 m Anschlussleitung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen