AX2090-ND50-0110 | Netzeinspeisung für AX5000 | Netzdrossel für AX5191

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien und der sichere Betrieb des Antriebs, sind mit der Verwendung des Beckhoff Zubehörs sichergestellt. Zur Einhaltung noch strengerer Vorgaben eignen sich passende Netzfilter aus dem Zubehör Portfolio. Zur Begrenzung von Nachladeströmen bei größeren Verstärkern und Antriebssystemen sind passende Netzdrosseln verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenKomponenten zur Netzeinspeisung
AX2090-ND50-0110Netzdrossel für Servoverstärker AX5191, 110 A, 0,13 mH, UK 2 %, 230 x 300 x 180 mm (B x H x T), 15 kg
Material ComplianceAX2090-ND50-0110
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen