AX2090-NF12-3020 | Netzeinspeisung | Summen-Netzfilter für mehrere AX1000/AF1000 mit dreiphasiger EinspeisungNeu

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien und der sichere Betrieb des Antriebs, sind mit der Verwendung des Beckhoff Zubehörs sichergestellt. Zur Einhaltung noch strengerer Vorgaben eignen sich passende Netzfilter aus dem Zubehör Portfolio. Zur Begrenzung von Nachladeströmen bei größeren Verstärkern und Antriebssystemen sind passende Netzdrosseln verfügbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im November 2026

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-NF12-3020Summen-Netzfilter C2 für mehrere Economy-Servoverstärker AX1000 und Economy-Frequenzumrichter AF1000, dreiphasige Einspeisung, 20 A

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen