Die Servoverstärker AX5000 unterstützten über das Multi-Feedback-Interface eine Vielzahl von Feedback-Schnittstellen.
Encoder-Optionskarten
Zur Integration von zusätzlichen Feedbacksystemen können die AX5000-Servoverstärker mit Encoder-Optionskarten ausgestattet werden. Die Optionskarten werden im zweiten Optionsschacht auf der Oberseite des AX5000 eingesetzt; je nach Ausführung bieten sie die Anschlussmöglichkeit von einem oder zwei weiteren Gebern. Üblicherweise bietet ein zweiter hochauflösender Encoder die Möglichkeit, das Spiel einer Mechanik oder eines Getriebes für eine hochpräzise Lageregelung zu eliminieren.
Die Encoder-Optionskarte AX5701 bietet einen zusätzlichen Encoder-Eingang für folgende Feedback-Schnittstellen:
- SinCos-Encoder 1 VSS
- Single- und Multiturn-Encoder EnDat® 2.1
- Single- und Multiturn-Encoder EnDat® 2.2 (Bestellbezeichnung EnDat® 02)
- Single- und Multiturn-Encoder HIPERFACE® 1 VSS
- Single- und Multiturn-Encoder BiSS® 1 VSS
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | AX5701 |
|---|---|
| Funktion | Encoder-Optionskarte |
| Kanäle | 1 |
| Feedback | SinCos 1 VSS, EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…50 °C (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus |
| Material Compliance | AX5701 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-motion |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen