Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AX5702 | Encoder-Optionskarte für AX52xx

AX5702 | Encoder-Optionskarte für AX52xx

AX5702 | Encoder-Optionskarte für AX52xx

AX5702 | Encoder-Optionskarte für AX52xx

AX5702 | Encoder-Optionskarte für AX52xx

Die Servoverstärker AX5000 unterstützten über das Multi-Feedback-Interface eine Vielzahl von Feedback-Schnittstellen.

 

Encoder-Optionskarten

Zur Integration von zusätzlichen Feedbacksystemen können die AX5000-Servoverstärker mit Encoder-Optionskarten ausgestattet werden. Die Optionskarten werden im zweiten Optionsschacht auf der Oberseite des AX5000 eingesetzt; je nach Ausführung bieten sie die Anschlussmöglichkeit von einem oder zwei weiteren Gebern. Üblicherweise bietet ein zweiter hochauflösender Encoder die Möglichkeit, das Spiel einer Mechanik oder eines Getriebes für eine hochpräzise Lageregelung zu eliminieren.

 

Die Encoder-Optionskarte AX5702 bietet zwei zusätzliche Encoder-Eingänge für folgende Feedback-Schnittstellen:

  • SinCos-Encoder 1 VSS
  • Single- und Multiturn-Encoder EnDat® 2.1
  • Single- und Multiturn-Encoder EnDat® 2.2 (Bestellbezeichnung EnDat® 02)
  • Single- und Multiturn-Encoder HIPERFACE® 1 VSS
  • Single- und Multiturn-Encoder BiSS® 1 VSS

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAX5702
FunktionEncoder-Optionskarte
Kanäle2
FeedbackSinCos 1 VSS, EnDat® 2.1, HIPERFACE®, BiSS® B
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…50 °C (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus
Material ComplianceAX5702
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen