Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AM1000 | Economy-Servomotoren

Performanter Servomotor im kleinen Formfaktor Made in Germany

Mit dem AM1000 ergänzt Beckhoff sein Portfolio der Synchron-Servomotoren für dynamische Positionieraufgaben. Der platzsparende Servomotor ist in international gängigen Flanschmaßen von 40, 60 und 80 mm erhältlich und erfüllt höchste technologische Ansprüche bei einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kombination mit dem Economy-Servoverstärker AX1000 und One Cable Technology (OCT) profitieren Anwender von einem ideal aufeinander abgestimmten Servoantriebssystem mit einfacher Inbetriebnahme per Plug-and-Play.

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • perfekt abgestimmte und kosteneffiziente Kombination mit dem Economy-Servoverstärker AX1000
  • platzsparende Maschinenintegration durch kompakte Bauform und hohe Leistungsdichte
  • reduzierter Verkabelungsaufwand durch OCT
  • robustes Design durch Metallsteckverbinder
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...