AM8532-wDyz | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 2,38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Der High-Inertia-Servomotor AM8532 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,37…2,38 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8532-wDyz2,38 Nm1,70 A3000 min-1
AM8532-wEyz2,37 Nm2,95 A6000 min-1
AM8532-wHyz2,37 Nm5,10 A9000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8532-wDyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment2,38 Nm
Nenndrehmoment2,30 Nm
Spitzendrehmoment11,66 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung0,72 kW
Stillstandsstrom1,70 A
Spitzenstrom9,60 A
Drehmomentkonstante1,40 Nm/A
Rotorträgheitsmoment2,05 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
KühlungKonvektion
Anschlusstechnikitec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM85xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8532-wDyz
a60 j6
b14 k6
d30 mm
l75 mm
r72 mm
k (ohne Bremse)194 mm
k (mit Bremse)229 mm
Bestellschlüssel
AM8532-wDyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss (nicht für AM801x)
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss (nicht für AM801x)
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 1One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit
y = 2One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit
y = GOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = IEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = JEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen