AM8532 | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 2,38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, OCT

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Servomotor ohne Lüfter, Resolver

Der High-Inertia-Servomotor AM8532 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,37…2,38 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8532-wDyz2,38 Nm1,70 A3000 min-1
AM8532-wEyz2,37 Nm2,95 A6000 min-1
AM8532-wHyz2,37 Nm5,10 A9000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen