Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EJ7041-0052 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7041-0052 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 5 A und für einen Spannungsbereich von 8…48 V DC vorgesehen. Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform, zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endlagenschalter, im Modul untergebracht. Durch Parametrierung kann das EJ7041-0052 an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Microstepping sichergestellt.

In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt das EJ7041-0052 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ7041-0052
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Anzahl Kanäle1
Anzahl Eingänge2 x Endlage
Anzahl Ausgänge1 x Schrittmotor (2 Phasen)
Lastart2-Phasen-Schrittmotor (uni-/bipolar)
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (über Distribution-Board)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Signal Distribution Board)
Ausgangsstrommax. 5,0 A (überlast- und kurzschlussfest)
Schrittfrequenz1000, 2000, 4000 oder 8000 Vollschritte (konfigurierbar)
Schrittmuster64-fach-Microstepping
Stromreglerfrequenzca. 16 kHz
Auflösungca. 5000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung)
Encoder-Eingangssignal
Eingangsfrequenz
Stromaufn. Lastspannung50 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Distributed Clocksja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ_24_2x16pin_Code18
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte1, 8
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 66 mm x 55 mm