Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ELM7212-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELM7212-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT

ELM7212-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT

ELM7212-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT

ELM7212-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT

EtherCAT-Klemmen, kompakte Antriebstechnik

EtherCAT-Klemmen, kompakte Antriebstechnik

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme ELM72xx-0010 mit integriertem Absolutwert-Interface bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.

 

Zusätzliche I/Os wie zwei digitale Eingänge, die zum Erfassen der Endlagen oder zum Latchen der Position genutzt werden können, und ein zusätzlicher Ausgang zum direkten Anschluss eines Bremswiderstandes zum Ableiten rückgespeister Energie, komplementieren das Produkt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
  • steckbare Anschlusstechnik
  • integrierte Fahrwegsteuerung

Der Lieferumfang beinhaltet Push-in-Steckverbinder und ein Schirmblech zum Anschluss der OCT-Motorleitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELM7212-0010
Technikkompakte Antriebstechnik
Lastartpermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Anzahl Kanäle2
Anzahl Ausgänge2 x Servomotor, 2 x Motorbremse, 1 x Bremswiderstand
Anzahl Eingänge4 x digital Eingang, 2 x Feedback
AnschlusstechnikMotordirektanschluss mit OCT
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (extern)
Ausgangsstrom (eff.)2 x 4,5 A
Spitzenstrom (eff.)max. 2 x 9,0 A für 1 s
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Drehzahlreglerfrequenz16 kHz
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
Ausgangsspannung Motorbremse24 V DC
Ausgangsstrommax. 0,5 A
Verlustleistung7,5 W typ.
Stromaufnahme Powerkontaktetyp. 100 mA + Haltestrom Motorbremse
Stromaufnahme E-Bus120 mA
Distributed Clocksja
Besondere Eigenschaftenkompakt (30 mm breit), absolutes Feedback, One Cable Technology (OCT)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 390 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenELM-30-Motion
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm
Bestellangaben
ELM7212-0010EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT
ELM7212-0011EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, DS402-Profil