Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EM7004 | EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EM7004 | EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC

EM7004 | EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC

EM7004 | EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC

EM7004 | EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC

Das EtherCAT-Modul EM7004 ist ein für den direkten Anschluss von vier Servoverstärkern optimiertes Interface. Bei geringer Baugröße integriert das Modul vier Inkremental-Encoder, 16 digitale Ein- und Ausgänge 24 V DC sowie vier analoge ±10-V-Ausgänge. Zur schnellen Vorverarbeitung können die digitalen Ausgänge direkt über die vier Encoder geschaltet werden (PLS). Diese Funktion ist parametrierbar. Alle Ein- und Ausgänge arbeiten mit 24-V-Versorgung. Auf den Steckern X4, X5, X6 und X7 sind je ein Encoder-Eingang und ein analoger Ausgang untergebracht. Diese Stecker sind untereinander sowie von der Versorgungsspannung galvanisch getrennt. Die Stecker X0 und X1 mit 16 digitalen Eingängen sowie X2 und X3 mit 16 digitalen Ausgängen ermöglichen einen 3-Leiteranschluss. Stecker X8 im Lieferumfang enthalten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEM7004
Technik4-Achs-Interface
Digital-Eingänge16 x 24 V DC
Digital-Ausgänge16 (8 x 0,5 A, 8 x 1,5 A), 24 V DC
Analog-Ausgänge4 x ±10 V (2 mA)
Zusätzliche EingängeEncoder: 4 x (A, /A, B, /B, Gate, Latch, Ground); A B – isoliert RS485-Inputs (RS422); 4 x 16 Bit Quadraturencoder; < 400 kH
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (extern)
Versorgungsspg. Leistung24 V DC (extern)
Zykluszeitmin. 1 ms
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme E-Bustyp. 280 mA
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild20-Byte-ENC/PLS-Input, 28-Byte-DO/AO/ENC/PLS-Output
Besondere EigenschaftenAusgänge in Abhängigkeit von Zählerständen schaltbar, Anwenderskalierung parametrierbar, Watchdog parametrierbar
Abmessungen (B x H x T)147 mm x 100 mm x 56 mm (mit Steckverbinder)
Gewichtca. 260 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Bestellangaben
EM7004-0000EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC, ohne Stecker
EM7004-0002EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC, 1-Leiter-Stecker mit LEDs
EM7004-0004EtherCAT-Klemmenmodul, 4-Kanal-Motion-Interface, Achs-/Servoverstärker, 24 V DC, 3-Leiter-Stecker mit LEDs

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen