Die Elektrozylinder der Serie AA3000 sind der ideale Direktantrieb für lineare Applikation mit hohen Prozesskräften und -geschwindigkeiten. Dabei treffen die Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge der Servotechnik, wie geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Effizienz. Die integrierte Mechanik aus präzisen Wälzlagern, Kugelgewindetrieb und Führung sorgt für eine spielfreie, rein translatorische Bewegung.
Am Wellenende der Spindel ist ein Außengewinde, auf welchem handelsübliche Adapter wie z. B. Kugelköpfe oder Spannhaken aus dem Pneumatik-/Hydrauliksortiment montiert werden können. Das Flanschmaß des Elektrozylinders ist an die ISO 15552 angelehnt und verfügt beidseitig über Anschraubpunkte, falls eine Applikation z. B. eine Schwenkaugenanbindung erfordert. Durch diese Kompatibilität fällt der Umstieg von der Pneumatik auf die elektrische Antriebstechnik besonders leicht.
Der verbaute, sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme mit dem bekannten Drive Manager. Als Optionen sind eine andere Spindelsteigung oder eine spielfreie Haltebremse verfügbar.
Highlights
- basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
- kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
- einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
- vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: