ZXH9999-0052 | Abdeckung

Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle, 250 mm, 45° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), passend zu 1 x Edelstahl-Motormodul ATH2040-0250

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZXH9999-0052Abdeckung für die Montagefläche der Schienenschnittstelle, 250 mm, 45° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), passend zu 1 x Edelstahl-Motormodul ATH2040-0250
Material ComplianceZXH9999-0052
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen