Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

XTS-Führungsschienen und Mover

Die XTS-Führungsschienen und Mover sind passive Komponenten des XTS-Baukastensystems. In Kombination mit den magnetischen Feldern der Motormodule ermöglichen die Mover eine lineare Fahrbewegung entlang eines vorgegebenen Bahnverlaufs. Es kann grundsätzlich zwischen Systemlösungen von XTS-Führungsschienen und Movern unterschieden werden: Führungsschienen, welche mit geringem Montageaufwand direkt auf die Motormodule montiert werden, und parallel zu den Motormodulen verlaufende Führungsschienen, die größere Gewichtskräfte aufnehmen können.

Eine Variante zur Montage von Führungsschienen auf den Motormodulen bieten Führungsschienen aus Aluminium und passende Mover mit Kunststoffrollen. Durch einen modularen Baukasten aus verschiedenen Bauformen der Führungsschienen können individuelle Fahrwege realisiert und flexibel angepasst werden. Zudem bietet die Kombination von Kunststoffrollen auf einer Aluminium-Fahrstrecke den Vorteil eines schmierungsarmen Systemkonzeptes, welches sich unter anderem für den Einsatz in der Pharmaindustrie eignet. Der beschriebene Aufbau lässt sich mit zwei Movertypen befahren: ein steifer Moveraufbau für Nutzlasten bis 1,3 kg und ein gefederter Moveraufbau für höhere Laufleistungen und für einen geringeren Produktabstand.

Die zweite Systemlösung besteht daraus, eine zu den Motormodulen parallel geführte Führungsschiene einzusetzen. Die Gewichtskräfte werden nicht über das Motormodul, sondern von der auf ein Maschinenbett montierten Führungsschiene abgefangen, sodass auch größere Massen transportiert werden können. Als ergänzende Produktvariante stehen für diese Systemlösung Motormodule ohne Befestigungsbohrungen für ein Führungsschienensystem zur Verfügung, sodass sich keine Fremdkörper aus der Industrieumgebung in den offenen Bohrungen sammeln können.

Hepco Motion bietet mit dem GFX-System eine entsprechende Variante, bei der Führungsschienen aus Stahl und passende Mover mit Stahl-Rollen miteinander kombiniert werden. Dies ermöglicht durch hohe Laufleistungen der Mover äußerst geringe Wartungsanforderungen bei zeitgleich hohen Transportgewichten. Um die Transportgewichte noch weiter zu erhöhen besteht auch die Möglichkeit mehrere Systeme miteinander zu kombinieren. Eine Bestellung eines fertig montierten GFX-Systems ist direkt über Beckhoff möglich.

Komplementiert werden die verschiedenen Varianten durch entsprechende Produktvarianten für hygienisch anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Führungsschienen aus Edelstahl können auch direkt auf den Motormodulen der Produktvariante XTS Hygienic montiert werden. Passend hierzu stehen zwei Movervarianten im Hygienic Design zur Verfügung: Edelstahl-Mover und Aluminium-Mover. Der Edelstahl-Mover kann hierbei in besonders hygienisch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Im Vergleich hierzu bietet der eloxierte Aluminium-Mover den Vorteil des Transports von größeren Nutzlasten bei höheren Dynamiken. Auch eine angepasste Variante des GFX-Systems für ein parallel geführtes Führungsschienensystem steht zur Verfügung.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...