MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

MO1512-0000-1112 | I/O-Modul, 2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO-Modul MO1512-0000-1112 ist ein Vor-/Rückwärtszähler und transportiert den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Bei Verwendung als einkanaliger Vor-/Rückwärtszähler (32 Bit) erfolgt die Pulsvorgabe über den Clock-Eingang; die Zählrichtung wird dabei über den V/R-Eingang vorgegeben. Weiterhin kann der Eingang auch als Gate-Eingang zum Triggern des Zählers genutzt werden. Im 2-Zähler-Modus stehen zwei separate Zähler (Clock- und Clock1-Eingänge), parametrierbar als Vor- oder Rückwärtszähler, zur Verfügung. Der Signalzustand der Eingänge wird durch Leuchtdioden angezeigt. Das MO1512-0000-1112 eignet sich besonders für einfache Zählaufgaben, wie z. B. den Anschluss eines Durchflussmessers.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für einfache Zählaufgaben mit Zählfrequenzen bis 1 kHz, wie z. B. den Anschluss eines Durchflussmessers
  • ein Vor-und Rückwärtszähler oder zwei separate Vor- oder Rückwärtszähler

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO1512-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Eingang
TypZähler/Tacho
Kanäle2
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsstrom5 mA typ.
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1, positivschaltend
AnschlusstechnikM12
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Grenzfrequenz1 kHz
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen