MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

MO5021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO5021-0000-1112 dient zum direkten Anschluss eines Messtasters oder Encoders mit sinusförmigem, differenziellen Spannungsausgang 1 VSS. Es können Eingangsfrequenz von max. 250 kHz ausgewertet werden. Über die C-Spur des Gebers, die auch als Referenzmarke bezeichnet wird, kann der aktuelle Zählerstand genullt (reset) oder separat gespeichert werden. Die 5-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die Anschlusspunkte des Moduls. Das MO5021-0000-1112 verfügt über eine Amplituden- und Frequenzfehlererkennung der Eingangssignale.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Zähler speichern, sperren, setzen
  • Diagnose: Frequenzfehler und Amplitudenfehler der Eingangssignale
  • integrierte Frequenzmessung
  • integrierte 5-V-DC-Geberbetriebsspannung
  • Hot-Swap-fähig

 

Das analoge Eingangssignal wird aufbereitet, interpoliert und als 32-Bit-Zählwert zur Verfügung gestellt. Dabei setzt sich der Zählwert aus der Anzahl der ganzen Perioden, max. 24 Bit, und dem Wert innerhalb einer Sinusperiode, mit max. 13 Bit Auflösung, zusammen. Zusätzlich stellt das MO5021-0000-1112 eine interne Frequenzmessung zur Verfügung. Zudem unterstützt sie über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC), das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO5021-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungWinkel-/Wegmessung
TypInkremental
TechnikSin/Cos 1 VSS
Kanäle1
AnschlusstechnikM12
Auflösungmax. 13 Bit, 8192 Schritte je Periode
Eingangsfrequenz250 kHz bei 10 Bit (Abtastfrequenz 70 MHz)
Geberanschluss1 x A, B, C: Differenzeingänge 1 Vss: A, A̅ (inv), B, B̅ (inv), C,C̅ (inv)
Geberbetriebsspannung5 V DC
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen