MS1020-0001-1155 | Leistungseinspeisung, DC-Link-Spannung/20 A, B23Neu

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1020-0001-1155 stellt 600 V DC und bis zu 20 A für das System zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS1020-0001-1155
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern600 V DC/20 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB23-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)