Das EtherCAT-Leistungseinspeisemodul MS2306-0002-1111 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll und den MX-System-Modulen. Über den integrierten EtherCAT-P M8-Steckverbinder wird neben der Ankopplung der Datenkommunikation auch die Einspeisung der Steuerspannung von 24 V DC mit in Summe bis zu 6 A (2 x 3 A) in das MX-System realisiert.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MS2306-0002-1111 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungseinspeisung |
Ausgangsspannung Datenstecker | 24 V DC |
Ausgangsspannung Weiterleitung | 24 V DC |
Ausgangsstrom Datenstecker | 6 A (2 x 3 A) |
Ausgangsstrom Weiterleitung | 6 A (2 x 3 A) |
Anschlusstechnik | M8 |
Einspeisespannung extern | 24 V DC |
Einspeisestrom extern | max. 6 A (2 x 3 A) |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen