Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | B23 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift+Blindstopfen |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE Pin |
| Kodierung | Power |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 G 2,5 mm² (ca. AWG14) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 4 Mio. |
| Farbe Außenmantel | schwarz |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Zulassungen | ZK7732-3000-0xxx |
|---|---|
| CE | ja |

| A1 | 95,00 mm |
| A2 | 29,00 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK7732-3000-0010 | 1,00 m |
| ZK7732-3000-0030 | 3,00 m |
| ZK7732-3000-0050 | 5,00 m |
| ZK7732-3000-0100 | 10,00 m |
| ZK7732-3000-0150 | 15,00 m |
| ZK7732-3000-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen