ZK7755-6600-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7755-6600-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7755-6600-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7755-6600-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7755-6600-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 7 G 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, 7 G 2,5 mm² + (4xAWG22), schleppkettentauglich, geschirmt, B23, mechanische Kodierung 2, Stecker, gerade, Buchse + Buchse, 7+4 Pin, EtherCAT P-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)6+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)7-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche (Power)7 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser14,3 mm ± 0,2 mm (0,563" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7755-6600-0xxx
CEja
A193,60 mm
A228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7755-6600-00505,00 m
ZK7755-6600-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen