ZK7958-3671-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm²+(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7958-3671-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm²+(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7958-3671-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm²+(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7958-3671-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm²+(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7958-3671-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm²+(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

Motorleitung, IP67, (4 G 1 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich, B17, mechanische Kodierung 3, Stecker, gerade, Stift+Stift, 6+2-polig – itec® (Serie 915), Stecker, gerade, Buchse, 9-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf B
Baugrößeitec® (Serie 915)
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)1,00 mm² (ca. AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7958-3671-0xxx
CEja
A173,60 mm
A223,00 mm
B144,00 mm
B219,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7958-3671-00101,00 m
ZK7958-3671-00111,10 m
ZK7958-3671-00121,20 m
ZK7958-3671-00131,30 m
ZK7958-3671-00141,40 m
ZK7958-3671-00151,50 m
ZK7958-3671-00161,60 m
ZK7958-3671-00171,70 m
ZK7958-3671-00181,80 m
ZK7958-3671-00191,90 m
ZK7958-3671-00202,00 m
ZK7958-3671-00212,10 m
ZK7958-3671-00222,20 m
ZK7958-3671-00232,30 m
ZK7958-3671-00242,40 m
ZK7958-3671-00253,50 m
ZK7958-3671-00262,60 m
ZK7958-3671-00272,70 m
ZK7958-3671-00282,80 m
ZK7958-3671-00292,90 m
ZK7958-3671-00303,00 m
ZK7958-3671-00343,40 m
ZK7958-3671-00353,50 m
ZK7958-3671-00404,00 m
ZK7958-3671-00454,50 m
ZK7958-3671-00505,00 m
ZK7958-3671-00555,50 m
ZK7958-3671-00606,00 m
ZK7958-3671-00656,50 m
ZK7958-3671-00707,00 m
ZK7958-3671-00757,50 m
ZK7958-3671-00808,00 m
ZK7958-3671-00858,50 m
ZK7958-3671-00909,00 m
ZK7958-3671-00959,50 m
ZK7958-3671-010010,00 m
ZK7958-3671-011011,00 m
ZK7958-3671-011511,50 m
ZK7958-3671-012012,00 m
ZK7958-3671-013013,00 m
ZK7958-3671-014014,00 m
ZK7958-3671-015015,00 m
ZK7958-3671-016016,00 m
ZK7958-3671-017017,00 m
ZK7958-3671-018018,00 m
ZK7958-3671-019019,00 m
ZK7958-3671-020020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen