22.04.2021 09:00:00

Auswertung von LVDTs und induktiven Halbbrücken im Beckhoff System

Ob zur Vermessung von Werkstücksgeometrien, Prüfung der Maßhaltigkeit oder der kontinuierlichen Qualitätsüberwachung in der Fertigung: der Einsatzbereich von induktiven Sensoren in LVDT- oder Halbbrückenausführung ist vielseitig. Die EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss von bis zu zwei induktiven Wegsensoren und überzeugt durch ihren hohen Funktionsumfang: Einstellung der Erregerspannung und Erregerfrequenz, zuschaltbare Eingangsimpedanzen und direkte Ausgabe des Messwerts als Positionswert.

In diesem 20-minütigen Webinar stellt Irina Koring aus dem Produktmanagement I/O die EtherCAT-Klemme EL5072 und ihre Eigenschaften vor und zeigt anhand eines praktischen Beispiels wie Sie schnell und einfach die EL5072 passend für Ihren Sensor parametrieren.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL5072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Wegsensor-Interface, induktiv, LVDT, RVDT, Halbbrücke

EL5072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Wegsensor-Interface, induktiv, LVDT, RVDT, Halbbrücke

Die EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss von bis zu zwei induktiven Wegsensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung. Die integrierte Erregerquelle stellt einen weiten Bereich mit verschiedenen Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Durch interne Umschaltung und zuschaltbare Eingangsimpedanzen können marktübliche induktive Sensoren wie LVDT in 4-, 5-, 6-Leiter bis Halbbrücke in 3- und 5-Leiter angeschlossen und ausgewertet werden.