Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

20.05.2021 09:00:00

Inbetriebnahme und die ersten Schritte mit dem CX7000

Mit den Embedded-PCs der Serie CX7000 steht die TwinCAT-3-Welt auch für Kleinsteuerungen zur Verfügung. Der CX70xx ist mit einem ARM-Cortex™-M7-Prozessor (32 Bit, 480 MHz) ausgestattet und bietet damit eine für den Kleinsteuerungsbereich hohe Rechenleistung. Zudem verfügt die CX7000-Serie über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge und lässt sich über Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen beliebig erweitern. Die mit 49 mm x 100 mm x 72 mm äußerst kompakte Bauform bietet optimale Skalierbarkeit von PC-based Control für typische Kleinsteuerungsanwendungen mit minimalem Footprint.

In diesem 30-minütigen Webinar stellt Fabian Apelmeier, Produktmarketing CX, die neue TwinCAT 3 Controller Generation vor und erläutert in diesem Zuge die ersten Schritte für den Einstieg in die komfortable und leistungsfähige TwinCAT-3-Welt.