02.11.2021 17:00:00

Industrielle Interoperabilität leicht gemacht mit OPC-UA-fähigen Produkten von Beckhoff

Eine zentrale Herausforderung von Industrie 4.0 und IIoT (Industrial Internet of Things) ist der branchenübergreifend sichere, standardisierte Austausch von Daten und Informationen zwischen Geräten, Maschinen und Diensten. OPC UA ist ein weltweit akzeptierter Kommunikationsstandard für sichere und zuverlässige Kommunikation – unabhängig von Geräteherstellern und deren Plattformen. Als früher Anwender der OPC-UA-Technologie spiegeln sich die leistungsstarken Anwendungsmöglichkeiten des Standards im Beckhoff Produktportfolio wider.

In diesem Webinar zeigen Sven Goldstein, Global Product Manager – TwinCAT, und Daymon Thompson, Product Manager USA – TwinCAT, wie OPC UA dazu beitragen kann, Beckhoff Softwaretools mit Geräten von Drittanbietern für eine Vielzahl von Anwendungen wie HMI, Datenrückverfolgung über Scope, Controller-to-Controller-Kommunikation und IoT-Konnektivität zu nutzen. In einer Live-Demo werden Variablenwerte aus einer Rockwell-SPS über OPC UA ausgelesen und mit den leistungsstarken Instrumenten der PC-basierten Steuerungssoftware TwinCAT weiterverarbeitet.

Die Vortragssprache ist Englisch.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.